Aktivierungsschraube Schmierstoffspender müssen

1047 1 2 3 4 5 99 72 Ø 70 Ø 59 Ringöse Sollbruchstelle Dichtung Gaserzeuger Elektrolyt- flüssigkeit Trennkolben Schmierstoff- raum Außengewinde- deckel/Entleerungs- anzeige Außengewinde R 1/4 Verschlussstopfen Maße in mm 1 680 510 01 1 4 2 1 0,8 0,6 680 510 03 3 8 5 3 2 1 680 510 06 6 15 8 6 3 2 680 510 12 12 >18 18 12 6 3 680 540 00 1 - 66 680 547 00 2 +60C 26 680 543 00 3 - 25 680 545 00 4 +80C 36 680 546 01 5 +80C 38 gelb grün rot grau Durch Eindrehen der Aktivierungsschraube fällt der Gaserzeuger in die Elektrolytflüssigkeit. Die chemische Reaktion bewirkt einen Druckaufbau, der den Trennkolben vorwärts bewegt. Der Schmierstoff wird kontinuierlich in die Schmierstelle eingepresst. Der Ablauf der Spendezeit mit Aufbrauch des Schmierstoffs wird durch das Erscheinen des farbigen Kolbens angezeigt. Die Zeit- spanne zwischen Aktivierung und der ersten Schmierstoffabgabe beträgt ca. 24 Stunden. Schmierstoff-Nutzraum 120 cm 3 . Temperaturbereich: 0C bis +40C. Die Aktivierungsschraube und der Schmierstoffspender müssen separat bestellt werden. Automatische Schmierstoffgeber perma Classic (Gehäuse aus Stahlblech) Funktion Auf Anfrage auch mit durchsichtigem Kunststoff-Gehäuse. perma Aktivierungsschrauben göse llbruchst lle Schraube erzeuger Elektrolytflüssigkeit Trennkolben Schmierstoffraum Außengewindedeckel/ Entleerungsanzeige engewinde R1/4 Verschlussstopfen Maße in mm Zubehör Artikel-Nr. Typ Schmierstoff DIN NLGI- Verdicker Basis Temperatur- Viskosität Art 51 502 Klasse Grundöl Bereich bei +40C W äl zl ag er G le itl ag er Li ne ar fü hr un ge n Za hn ra dt rie be Sp in de ltr ie be W el le nd ic ht un ge n Ro lle nk et te nt rie be Empfohlene Anwendung Artikel-Nr. Typ Farbe Schmierstoffabgabe in Monaten 0C +10C +20C +30C +40C Artikel-Nr. Bild Bezeichnung Zubehör Temperatur Gewicht max. g perma Schmierstoffgeber Classic Werkstoff: Gehäuse aus Stahlblech. Der abgefüllte Schmierstoff ist auf dem Gehäuseboden mittels eines Codes (z.B. SF 01 = Universalfett) eingeprägt. Die Akti- vierungsschraube muss separat bestellt werden. Einbaulage beliebig. Gewicht 265 g. Achtung (1) H317, H319, H412. Bestellangaben: z.B.: Art.-Nr. 68050001, Perma Schmierstoffgeber Classic SF 01 Werkstoff: Schraubenkörper aus Kunststoff. Die verschiedenfarbigen Aktivierungsschrauben ermög- lichen unterschiedlich lange Schmierstoffabgaben. Der Schmierstoffspender muss separat bestellt werden. Gewicht 5 g. Bestellangaben: z.B.: Art.-Nr. 68051001, Perma Aktivierungsschraube Typ 1 Halterung Ölrückhalteventil G 1/4 Verlängerung G 1/4, 30 mm lang Schmierpinsel Ø 20 mm, G 1/4 Innengewinde Schmierbürste mit Schaumstoff, Breite 30 x 40 mm lang, G 1/4 Innengewinde 680 500 01 SF01 Universalfett KP2K-30 2 Li / Ca Mineralisch -30 / +130C 220 X X X X X 680 500 02 SF02 Hochdruckfett KPF2K-30 2 Li + MoS2 Mineralisch -30 / +120C 105 X X 680 500 04 SF04 Hochleistungsfett K1S-20 0/1 PHS Mineralisch + PAO -20 / +160C 500 X X X X 680 500 05 SF05 Hochtemp./Hochdruckfett KPF1S-20 0/1 PHS + MoS2 Mineralisch + PAO -20 / +160C 500 X X X 680 500 06 SF06 Fließfett K0G-20 0 Al.-Kom. Mineralisch -20 / +130C 220 X X X X 680 500 10 SF10 Lebensmittelfett K1K-40 1 Al-Kom. PAO -20 / +220C 150 X X X X 680 500 14 SO14 Hochleistungsöl CLPE320 Öl - PAO + Ester -20 / +250C 320 X Schmierstoffgeber Verlängerungsstutzen Seite 1049. H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. H319 Verursacht schwere Augenreizung. H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Sicherheitsdatenblätter auf www.maedler.de im Bereich Downloads