Anschraubnaben Kettenradscheiben Seite

96 105 Ø d a L Ø N D Ø d r 3 B 1 c Ø B r 3 B 1 c r 3 B 1 c H Ø d a Ø d Ø B Ø d a Ø d Ø B 100 808 00 8 24,0 20,90 13 6 12 12 100 809 00 9 26,6 23,39 15 6 12 17 100 810 00 10 29,2 25,89 17 8 12 21 100 811 00 11 31,7 28,39 18 8 13 25 100 812 00 12 34,2 30,91 20 8 13 33 100 813 00 13 36,7 33,42 23 8 13 43 100 814 00 14 39,2 35,95 25 8 13 53 100 815 00 15 41,7 38,48 28 8 13 66 100 816 00 16 44,3 41,01 30 8 14 81 100 817 00 17 46,8 43,53 30 8 14 83 100 818 00 18 49,3 46,07 30 8 14 88 100 819 00 19 51,9 48,61 30 8 14 93 100 820 00 20 54,4 51,14 30 8 14 97 100 821 00 21 57,0 53,68 35 8 14 122 100 822 00 22 59,5 56,21 35 8 14 127 100 823 00 23 62,0 58,75 35 8 14 133 100 824 00 24 64,6 61,29 35 8 14 138 100 825 00 25 67,5 63,83 35 8 14 141 100 826 00 26 69,5 66,37 40 10 16 189 100 827 00 27 72,2 68,91 40 10 16 193 100 828 00 28 74,8 71,45 40 10 16 202 100 829 00 29 77,3 73,99 40 10 16 204 100 830 00 30 79,8 76,53 40 10 16 215 100 831 00 31 82,4 79,08 40 10 16 210 100 832 00 32 84,9 81,61 40 10 16 220 100 833 00 33 87,5 84,16 40 10 16 224 100 834 00 34 90,0 86,70 40 10 16 230 100 835 00 35 92,5 89,25 40 10 16 236 100 836 00 36 95,0 91,79 40 10 16 245 100 837 00 37 97,6 94,33 40 10 16 253 100 838 00 38 100,2 96,88 40 10 16 267 100 839 00 39 102,7 99,42 40 10 16 270 100 840 00 40 105,3 101,97 40 10 16 283 100 845 00 45 118,0 114,69 60 12 20 575 100 848 00 48 125,6 122,32 60 12 20 605 100 850 00 50 130,7 127,41 60 12 20 625 100 857 00 57 1) 148,6 145,22 80 14 20 990 100 860 00 60 1) 156,2 152,85 80 16 34 1535 100 876 00 76 1) 197,7 193,59 80 20 25 1415 100 908 00 8 24,0 20,90 6 5 100 909 00 9 26,6 23,39 6 6 100 910 00 10 29,2 25,89 8 9 100 911 00 11 31,7 28,39 8 10 100 912 00 12 34,2 30,91 8 13 100 913 00 13 36,7 33,42 8 15 100 914 00 14 39,2 35,95 8 18 100 915 00 15 41,7 38,48 8 21 100 916 00 16 44,3 41,01 8 24 100 917 00 17 46,8 43,53 8 28 100 918 00 18 49,3 46,07 8 32 100 919 00 19 51,9 48,61 8 36 100 920 00 20 54,4 51,14 8 41 100 921 00 21 57,0 53,68 10 42 100 922 00 22 59,5 56,21 10 48 100 923 00 23 62,0 58,75 10 53 100 924 00 24 64,6 61,29 10 59 100 925 00 25 67,5 63,83 10 64 100 926 00 26 69,5 66,37 10 65 100 927 00 27 72,2 68,91 10 71 100 928 00 28 74,8 71,45 10 81 100 930 00 30 79,8 76,53 10 93 100 932 00 32 84,9 81,61 10 105 100 935 00 35 92,5 89,25 10 122 100 936 00 36 95,0 91,79 10 137 100 938 00 38 100,2 96,88 12 149 100 940 00 40 105,3 101,97 12 173 100 942 00 42 110,4 107,05 12 191 100 945 00 45 118,0 114,69 12 211 100 948 00 48 125,6 122,32 12 340 100 950 00 50 130,7 127,41 12 354 100 954 00 54 140,9 137,59 16 420 100 957 00 57 148,6 145,22 16 475 100 960 00 60 156,2 152,85 16 507 100 965 00 65 169,6 165,58 16 620 100 970 00 70 182,4 178,31 16 680 100 976 00 76 197,7 193,59 20 836 100 980 00 80 207,9 203,77 20 941 100 983 00 95 246,1 241,96 20 1341 100 988 00 114 294,5 290,33 20 1992 ISO 05 B-1, Teilung 8 mm B 1 = 2,8 mm, c = 1,0 mm, r 3 = 8 mm Kettenräder KRS mit einseitiger Nabe, ISO 05 B-1 Werkstoff: Kohlenstoffarmer Stahl, nicht härtbar. Bohrungen vorgebohrt. Mit 1) versehene Räder aus St52 mit eingeschweißter Nabe. Kettenradscheiben KRL ohne Nabe, ISO 05 B-1 Werkstoff: Kohlenstoffarmer Stahl, nicht härtbar. Bohrungen vorgebohrt. Teilung 8 mm KRL ab Zz 48 wird verstärkt geliefert (H = 4 mm, siehe Zeichnung). Artikel-Nr . Zähne- da d ND B L Gewicht zahl mm mm mm mm mm g ISO 05 B-1, Teilung 8 mm B 1 = 2,8 mm, c= 1,0 mm, r 3 = 8 mm Artikel-Nr . Zähne - da d B Gewicht zahl mm mm mm g Bestellangaben: z.B.: Art.-Nr. 10080800, KRS, ISO 05 B-1, 8 Zähne Bestellangaben: z.B.: Art.-Nr. 10090800, KRL, ISO 05 B-1, 8 Zähne Kettenräder aus rostfreiem Stahl Seite 72. Anschraubnaben für Kettenradscheiben Seite