Anzugsmomente Befestigungsschrauben Seite

408 601 518 03 2 3 8 31 11 20 18,2 2 0,06 0,35 5000 315 16 601 518 04 2 4 8 31 11 20 18,2 2 0,06 0,35 5000 315 16 601 518 05 2 5 8 31 11 20 18,2 2 0,06 0,35 5000 315 16 601 518 06 2 6 8 31 11 20 18,2 2 0,06 0,35 5000 315 16 601 518 08 2 8 8 31 11 20 18,2 2 0,06 0,35 5000 315 16 601 523 06 3,2 6 12 37,5 14 26 23,4 2 0,06 0,36 5000 755 34 601 523 08 3,2 8 12 37,5 14 26 23,4 2 0,06 0,36 5000 755 34 601 523 10 3,2 10 12 37,5 14 26 23,4 2 0,06 0,36 5000 755 34 601 523 12 3,2 12 12 37,5 14 26 23,4 2 0,06 0,36 5000 755 34 601 531 08 7,5 8 16 40 14 34 31 2,5 0,1 0,6 5000 1740 56 601 531 10 7,5 10 16 40 14 34 31 2,5 0,1 0,6 5000 1740 56 601 531 12 7,5 12 16 40 14 34 31 2,5 0,1 0,6 5000 1740 56 601 531 14 7,5 14 16 40 14 34 31 2,5 0,1 0,6 5000 1740 56 601 531 16 7,5 16 16 40 14 34 31 2,5 0,1 0,6 5000 1740 56 601 537 10 10 10 20 49,7 18 41 37,4 2,5 0,15 0,8 5000 2880 99 601 537 12 10 12 20 49,7 18 41 37,4 2,5 0,15 0,8 5000 2880 99 601 537 14 10 14 20 49,7 18 41 37,4 2,5 0,15 0,8 5000 2880 99 601 537 16 10 16 20 49,7 18 41 37,4 2,5 0,15 0,8 5000 2880 99 601 537 18 10 18 20 49,7 18 41 37,4 2,5 0,15 0,8 5000 2880 99 601 537 20 10 20 20 49,7 18 41 37,4 2,5 0,15 0,8 5000 2880 99 601 618 03 1 3 8 45,2 11 20 18,2 6 0,5 1 5000 170 18 601 618 04 1 4 8 45,2 11 20 18,2 6 0,5 1 5000 170 18 601 618 05 1 5 8 45,2 11 20 18,2 6 0,5 1 5000 170 18 601 618 06 1 6 8 45,2 11 20 18,2 6 0,5 1 5000 170 18 601 618 08 1 8 8 45,2 11 20 18,2 6 0,5 1 5000 170 18 601 623 06 1,6 6 12 54,3 14 26 23,4 6 0,5 1 5000 380 38 601 623 08 1,6 8 12 54,3 14 26 23,4 6 0,5 1 5000 380 38 601 623 10 1,6 10 12 54,3 14 26 23,4 6 0,5 1 5000 380 38 601 623 12 1,6 12 12 54,3 14 26 23,4 6 0,5 1 5000 380 38 601 631 08 3,8 8 16 57 14 34 31 8 1 1,9 5000 915 63 601 631 10 3,8 10 16 57 14 34 31 8 1 1,9 5000 915 63 601 631 12 3,8 12 16 57 14 34 31 8 1 1,9 5000 915 63 601 631 14 3,8 14 16 57 14 34 31 8 1 1,9 5000 915 63 601 631 16 3,8 16 16 57 14 34 31 8 1 1,9 5000 915 63 601 637 10 5 10 20 71,4 18 41 37,4 8 1,2 2,5 5000 1310 107 601 637 12 5 12 20 71,4 18 41 37,4 8 1,2 2,5 5000 1310 107 601 637 14 5 14 20 71,4 18 41 37,4 8 1,2 2,5 5000 1310 107 601 637 16 5 16 20 71,4 18 41 37,4 8 1,2 2,5 5000 1310 107 601 637 18 5 18 20 71,4 18 41 37,4 8 1,2 2,5 5000 1310 107 601 637 20 5 20 20 71,4 18 41 37,4 8 1,2 2,5 5000 1310 107 409 L 1 L 2 Ø D 1 Ø D 2 Ø B Metall-Balgkupplungen MBK und MBL Artikel-Nr. Dreh- Bohrung Bohrung maximale Verlagerung empfohlene Verdreh- Gewicht moment B +0,03 1) max. 2) L 1 L 2 D 1 D 2 Winkel radial axial max. Drehzahl steifigkeit max. Nm mm mm mm mm mm mm Grad mm mm min -1 Nm/rad g Werkstoff: Naben Aluminium, Balg rostfreier Stahl. Spielfrei, mit hohe Verdrehsteifigkeit. Für hochdynamische Positionier- und Servosysteme, Pumpen, Portalantriebe usw.. Mit Klemmnaben, einbaufertig für schnellste Montage. Kurze und lange Ausführung mit unterschiedlichen Verlagerungs- werten und unterschiedlicher Steifigkeit. Verschiedene Baugrößen und viele Bohrungsgrößen. Temperaturbereich: -40ºC bis +120 ºC. Kurze Ausführung MBK Artikel-Nr. Dreh- Bohrung Bohrung maximale Verlagerung empfohlene Verdreh- Gewicht moment B +0,03 1) max. 2) L 1 L 2 D 1 D 2 Winkel radial axial max. Drehzahl steifigkeit max. Nm mm mm mm mm mm mm Grad mm mm min -1 Nm/rad g Lange Ausführung MBL Betriebsfaktoren Art der Last Betriebsfaktor Gleichmäßige Last 1,5 Wechselnde Last 2 Stoßbelastung 3 Reversierende Stoßbelastung 4 Max. Drehmomente beziehen sich auf Antriebe mit gleichmäßiger Last und konstanter Geschwindigkeit, wobei keine Wellenverlage- rungen oder Axialbewegungen auftreten z. B.: Lastmoment der Anwendung = 2 Nm Betriebsfaktor = 3 erforderliches Drehmoment = 6 Nm Wählen Sie eine Kupplung aus, deren max. Drehmoment größer als 6 Nm ist. Bitte beachten, dass sich die max. Verlagerungswerte (Axial-, Radial- und Winkelverlagerung) gegenseitig ausschließen. Wenn die Verlagerung in einer Richtung das Maximum erreicht, müssen die zwei verbleibenden Verlagerungen gleich Null sein. Anzugsmomente der Befestigungsschrauben Seite Bestellangaben z.B.: Art.-Nr. 60151803, Metall-Balgkupplung MBK, 3 mm Bohrung 1) Standardbohrungen. 2) Abweichende Bohrungen (auch einseitig) bis zur max. Bohrung gegen Mehrpreis. 1) Standardbohrungen. 2) Abweichende Bohrungen (auch einseitig) bis zur max. Bohrung gegen Mehrpreis.