Bohrungstoleranzen Wellentoleranzen Nenn-Ø

1054 3 6 +38 +20 +50 +20 +22 +10 +16 +4 +8 0 +12 0 +18 0 +30 0 6 10 +47 +25 +61 +25 +28 +13 +20 +5 +9 0 +15 0 +22 0 +36 0 10 18 +59 +32 +75 +32 +34 +16 +24 +6 +11 0 +18 0 +27 0 +43 0 18 30 +73 +40 +92 +40 +41 +20 +28 +7 +13 0 +21 0 +33 0 +52 0 30 50 +89 +50 +112 +50 +50 +25 +34 +9 +16 0 +25 0 +39 0 +62 0 50 80 +106 +60 +134 +60 +60 +30 +40 +10 +19 0 +30 0 +46 0 +74 0 80 120 +126 +72 +159 +72 +71 +36 +47 +12 +22 0 +35 0 +54 0 +87 0 120 180 +148 +85 +185 +85 +83 +43 +54 +14 +25 0 +40 0 +63 0 +100 0 180 250 +172 +100 +215 +100 +96 +50 +61 +15 +29 0 +46 0 +72 0 +115 0 3 6 +75 0 +5 -7 +15 -15 +24 -24 - - 0 -12 -4 -16 -12 -42 6 10 +90 0 +8 -7 +18 -18 +29 -29 +5 -10 0 -15 -4 -19 -15 -51 10 18 +110 0 +10 -8 +22 -22 +35 -35 +6 -12 0 -18 -5 -23 -18 -61 18 30 +130 0 +12 -9 +26 -26 +42 -42 +6 -15 0 -21 -7 -28 -22 -74 30 50 +160 0 +14 -11 +31 -31 +50 -50 +7 -18 0 -25 -8 -33 -26 -88 50 80 +190 0 +18 -12 +37 -37 +60 -60 +9 -21 0 -30 -9 -39 -32 -106 80 120 +220 0 +22 -13 +44 -44 +70 -70 +10 -25 0 -35 -10 -45 -37 -124 120 180 +250 0 +26 -14 +50 -50 +80 -80 +12 -28 0 -40 -12 -52 -43 -143 180 250 +290 0 +30 -16 +58 -58 +93 -93 +13 -33 0 -46 -14 -60 -50 -165 3 6 -20 -38 -10 -22 -10 -28 -4 -12 0 -8 0 -12 0 -18 0 -30 6 10 -25 -47 -13 -28 -13 -35 -5 -14 0 -9 0 -15 0 -22 0 -36 10 18 -32 -59 -16 -34 -16 -43 -6 -17 0 -11 0 -18 0 -27 0 -43 18 30 -40 -73 -20 -41 -20 -53 -7 -20 0 -13 0 -21 0 -33 0 -52 30 50 -50 -89 -25 -50 -25 -64 -9 -25 0 -16 0 -25 0 -39 0 -62 50 80 -60 -106 -30 -60 -30 -76 -10 -29 0 -19 0 -30 0 -46 0 -74 80 120 -72 -126 -36 -71 -36 -90 -12 -34 0 -22 0 -35 0 -54 0 -87 120 180 -85 -148 -43 -83 -43 -106 -14 -39 0 -25 0 -40 0 -63 0 -100 180 250 -100 -172 -50 -96 -50 -122 -15 -44 0 -29 0 -46 0 -72 0 -115 3 6 0 -75 +7 -1 - - +12 +4 +16 +8 +20 +12 +23 +15 +27 +19 6 10 0 -90 +7 -2 +10 +1 +15 +6 +19 +10 +24 +15 +28 +19 +32 +23 10 18 0 -110 +8 -3 +12 +1 +18 +7 +23 +12 +29 +18 +34 +23 +39 +28 18 30 0 -130 +9 -4 +15 +2 +21 +8 +28 +15 +35 +22 +41 +28 +48 +35 30 50 0 -160 +11 -5 +18 +2 +25 +9 +33 +17 +42 +26 +50 +34 +59 +43 50 80 0 -190 +12 -7 +21 +2 +30 +11 +39 +20 +51 +32 +62 +43 +78 +59 80 120 0 -220 +13 -9 +25 +3 +35 +13 +45 +23 +59 +37 +76 +54 +101 +79 120 180 0 -250 +14 -11 +28 +3 +40 +15 +52 +27 +68 +43 +93 +68 +133 +108 180 250 0 -290 +16 -13 +33 +4 +46 +17 +60 +31 +79 +50 +113 +84 +169 +140 ISO - Toleranzen für Wellen und Bohrungen Nenn-Ø E8 E9 F7 G7 H6 H7 H8 H9 Bohrung (mm) über bis oben unten oben unten oben unten oben unten oben unten oben unten oben unten oben unten Bohrungstoleranzen: Kennzeichnung durch Großbuchstaben und Zahl. Der Großbuch- stabe steht für die Lage des Toleranzbereichs zum Nennmaß. Die Zahl ist eine Kennzahl für die Größe des Toleranzbereichs. Je größer diese Kennzahl ist, um so größer ist auch der Toleranzbereich, siehe Tabelle. Bohrungstoleranzen, oberes und unteres Abmaß in µm Nenn-Ø H11 J7 JS9 JS10 K7 M7 N7 P9 Bohrung (mm) über bis oben unten oben unten oben unten oben unten oben unten oben unten oben unten oben unten Nenn-Ø e8 f7 f8 g6 h6 h7 h8 h9 der Welle (mm) über bis oben unten oben unten oben unten oben unten oben unten oben unten oben unten oben unten Wellentoleranzen, oberes und unteres Abmaß in µm Nenn-Ø h11 j6 k6 m6 n6 p6 r6 s6 der Welle (mm) über bis oben unten oben unten oben unten oben unten oben unten oben unten oben unten oben unten Wellentoleranzen: Kennzeichnung durch Kleinbuchstaben und Zahl. Der Kleinbuch- stabe steht für die Lage des Toleranzbereichs zum Nennmaß. Die Zahl ist eine Kennzahl für die Größe des Toleranzbereichs. Je größer diese Kennzahl ist, um so größer ist auch der Toleranzbereich, siehe Tabelle.