Durchgangsbohrungen Betriebsstunden gleichmäßige

877 1 60 20 2 140 50 3 300 80 4 400 160 3 8 12 24 0,7 0,9 1 1,3 0,9 1 1,3 1,8 1,3 1,6 1,8 2,3 1 8 1 1 : 1 6 34 15 34 21 21 60 11 15 40 32 16 16 16 5,2 4,2 22 2 8 - - - 0,30 1 8 2 1 : 1 6 34 15 34 21 21 60 11 15 40 32 16 16 16 5,2 4,2 22 2 8 - - - 0,31 1 8 1 2 : 1 6 34 15 34 21 21 60 11 15 40 32 16 16 16 5,2 4,2 22 2 8 - - - 0,30 1 8 2 2 : 1 6 34 15 34 21 21 60 11 15 40 32 16 16 16 5,2 4,2 22 2 8 - - - 0,31 2 15 1 1 : 1 10 52 35 52 31,5 31,5 90 18 26 66 50 24 24 24 8,2 6,2 35 3 15 27 3 5 1,25 2 15 2 1 : 1 10 52 35 52 31,5 31,5 90 18 26 66 50 24 24 24 8,2 6,2 35 3 15 27 3 5 1,31 2 15 1 2 : 1 10 52 35 52 31,5 31,5 90 18 26 66 50 24 24 24 8,2 6,2 35 3 15 27 3 5 1,25 2 15 2 2 : 1 10 52 35 52 31,5 31,5 90 18 26 66 50 24 24 24 8,2 6,2 35 3 15 27 3 5 1,31 3 20 1 1 : 1 8,5 75 50 76 47 47 140 27 38 97 74 38 38 38 9,0 8,5 52 2,5 20 40 3,5 6 3,75 3 20 2 1 : 1 8,5 75 50 76 47 47 140 27 38 97 74 38 38 38 9,0 8,5 52 2,5 20 40 3,5 6 3,89 3 20 1 2 : 1 8,5 75 50 76 47 47 140 27 38 97 74 38 38 38 9,0 8,5 52 2,5 20 40 3,5 6 3,75 3 20 2 2 : 1 8,5 75 50 76 47 47 140 27 38 97 74 38 38 38 9,0 8,5 52 2,5 20 40 3,5 6 3,89 4 25 1 1 : 1 13 80 70 100 81 57,5 150 38 38 99 98 45 45 70 10,3 10,3 62 3,5 25 60 4 8 6,20 4 25 2 1 : 1 13 80 70 100 81 57,5 150 38 38 99 98 45 45 70 10,3 10,3 62 3,5 25 60 4 8 6,52 4 25 1 2 : 1 13 80 70 100 81 57,5 150 38 38 99 98 45 45 70 10,3 10,3 62 3,5 25 60 4 8 6,20 4 25 2 2 : 1 13 80 70 100 81 57,5 150 38 38 99 98 45 45 70 10,3 10,3 62 3,5 25 60 4 8 6,52 M C B B C T R L L A 6, 3 6, 3 6, 3 6 ,3 6,3 G Z U D H H K I I J C 1,6 F E N Q H 7 S f 7 Zulässige Radial- und Axialbelastungen Betriebsfaktoren Betriebsstunden je Tag gleichmäßige Belastung leichte Stoßbelastung schwere Stoßbelastung Betriebstemperatur -18º bis + 80ºC. zul. Radialkraft bei F A =0. zul. Axialkraft bei F R =0. Größe 1 2 3 4 Größe 1 ohne Passfedernut. Maßtabelle Kegelradgetriebe DZA Größe Wellen- Anzahl d. Über- Gewicht Ø Abtriebs- setzung A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U Z mm wellen Maße in mm kg Größe F R F A N N Ölfüllung (Angabe in dm 3 ) 0,02 0,06 0,18 0,30 3 Durchgangsbohrungen 0 4 D u rc h g an g sb o h ru n g en P an j ed em F la n sc h