MÄDLER Sicherheitsdatenblätter wwwmaedlerde

66 1 2 5 140 713 00 140 703 00 (Typ 455) 140 715 00 140 705 00 (Typ 462) 140 717 00 140 707 00 (Typ 501-513) 140 718 00 140 708 00 (Typ 548) Bestellangaben: z.B.: Artikel-Nr. 14070300, Kettentrenner 06 B Artikel-Nr. für DIN Gewicht g 140 703 00 06 B-1, 06 B-2 910 140 705 00 081, 083, 08 B-1 915 und 08 B-2 140 707 00 10 B-1, 10 B-2, 1160 12 B-1 und 12 B-2 140 708 00 16 B-1 2020 Bestellangaben: z.B.: Artikel-Nr. 14072100, Montagespanner 081-12 B Artikel-Nr. für DIN Gewicht g 140 721 00 081, 083, 08 B bis 12 B 160 140 722 00 16 B bis max. 65 mm 960 auch für ähnliche Größen anderer Normen und für Zweifach- und Dreifachketten verwendbar. Art.-Nr. 140 721 00 mit Drehknopf. Art.-Nr. 140 722 00 mit Drehhebel. Ersatzbolzen für Kettentrenner Artikel-Nr. passend zu Ersatzbolzen Kettentrenner Kettentrenner Montagespanner MÄDLER Ketten- und Seilspray Bestellangaben: Artikel-Nr. 14070100, Kettenspray Spezialhaftschmiermittel zur Wartung hoch- beanspruchter, schnelllaufender Kettentriebe, Wälzlager, offener Getriebe, Drahtseile usw.. zähhaftend, schleuderfest. hohe Kriechfähigkeit. wasserverdrängend. geräuschmindernd. schützt vor Verschleiß und Korrosion. temperaturbeständig von -5ºC bis +140ºC. silikonfrei. Gefahr (1, 5) H222, H229, H315, H336, H412. Artikel-Nr. Inhalt in ml Gewicht in g 140 701 00 400 465 CRC Kettenspray, NSF H1 Bestellangaben: Artikel-Nr. 14070109, CRC Chain Lube Kettenspray, NSF-H1 Artikel-Nr. Inhalt in ml Gewicht in g 140 701 09 500 550 CRC Chain Lube-Spray ist ein Haftschmierstoff für Ketten, Drahtseile, Gelenke, Zahnräder usw., geeignet für die Lebensmitteltechnik. Freigabe für die Lebensmittel verarbeitende Industrie (Kateg. H1 - NSF-Reg.-Nr. 158629). haftstarker Schmierfilm. auf Syntheseölbasis und PTFE. 2-Wege-Sprühkopf (punktgenau/flächig). Temperaturbereich: -15C bis +175C. Gefahr (5) H222, H229. Caramba Kettenspray ist ein vollsynthetisches, farbloses Kettenfett, das optimal für Ketten mit hohen Umlaufgeschwindigkeiten geeignet ist. extreme Schmiereigenschaft. (VKA-Wert: 1.900N) schützt vor Verschleiß und Korrosion. schleuderfest und spritzwasserresistent. hohe Kriechfähigkeit. O-, X- und Z-Ring geeignet. Temperaturbereich: -40C bis +200C. Gefahr (1, 2, 5) H222, H229, H315, H411. Caramba 60628501 Hochleistungs Kettenspray Bestellangaben: Artikel-Nr. 14070184, Caramba Hochleistungs Kettenspray Artikel-Nr. Inhalt in ml Gewicht in g 140 701 84 500 451 LIQUI MOLY Kettenspray für Erst- und Wartungsschmierung. Extrem gute Haftung. kalt-, heiß- und spritzwasserbeständig. vermindert Kettenlängung. hervorragender Korrosionsschutz. reibungs- und verschleißmindernd. ausgezeichnete Kriechfähigkeit. höchste Druckaufnahmefähigkeit. Temperaturbereich: -30C bis +180ºC. Gefahr (1, 5) H222, H229, H315, H336, H412. LIQUI MOLY 3581 / 3579 Kettenspray Bestellangaben: Artikel-Nr. 14070203, LIQUI MOLY Kettenspray, Inhalt 200 ml Artikel-Nr. Inhalt in ml Gewicht in g 140 702 03 200 219 140 702 17 400 407 H222 Extrem entzündbares Aerosol. H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. H315 Verursacht Hautreizungen. H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Sicherheitsdatenblätter auf www.maedler.de im Bereich Downloads Kettensprays