Werkstoff Tragfähigkeitsangaben Tabelle

718 d 1 Ø d 2 m k d 4 d 3 e l h 654 580 06 654 581 06 654 582 06 654 584 06 M6 20 36 20 6 36 8 13 10 75 55 38 0,06 654 580 08 654 581 08 654 582 08 654 584 08 M8 20 36 20 6 36 8 13 10 140 100 70 0,06 654 580 10 654 581 10 654 582 10 654 584 10 M10 25 45 25 8 45 10 17 12 230 170 115 0,11 654 580 12 654 581 12 654 582 12 654 584 12 M12 30 54 30 10 53 12 20,5 14 340 240 170 0,18 654 580 16 654 581 16 654 582 16 654 584 16 M16 35 63 35 12 62 14 27 16 700 500 350 0,28 654 580 20 654 581 20 654 582 20 654 584 20 M20 40 72 40 14 71 16 30 19 1200 860 600 0,45 654 580 24 654 581 24 654 582 24 654 584 24 M24 50 90 50 18 90 20 36 24 1800 1290 900 0,74 654 580 30 654 581 30 - - M30 65 108 60 22 109 24 45 28 3200 2300 1600 1,66 654 580 36 654 581 36 - - M36 75 126 70 26 128 28 54 32 4600 3300 2300 2,65 654 580 42 654 581 42 - - M42 85 144 80 30 147 32 63 38 6300 4500 3150 4,03 F 2 45 F 1 F 3 45 F Ringschrauben DIN 580, Stahl und Edelstahl, geschmiedete Ausführung Bestellangaben: z.B.: Art.-Nr. 65458006, Ringschraube DIN 580, M6, C15E Mit 6-facher Sicherheit. Artikel-Nr. Artikel-Nr. Artikel-Nr. Artikel-Nr. d 1 d 2 d 3 d 4 e h k l m F 1 max. F 2 max. F 3 max. Gewicht C15E C15E verzinkt Edelstahl A2 Edelstahl A4 mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg kg kg kg Kennzeichnung nach DIN 580:2018-04 Ringschrauben sind erhaben und dauerhaft mit Herstellerzeichen, Werkstoff-Kennzeichen (z.B. C15E oder A2), Tragfähigkeit im axialen Strang (WLL = Working Load Limit in kg, siehe Tabellenwert F1) und Pfeil in axialer Richtung zu kennzeichnen. Außerdem ist ein Feld für die gesetzliche Kennzeichnung (z. B. CE-Kennzeichen) vorzusehen. Benutzerinformation laut DIN 580:2018-04 Tragfähigkeit axial je Ringschraube. Tragfähigkeit je Ring- schraube unter max. 45. Tragfähigkeit seitlich je Ringschraube unter max. 45. Seitenzug muss vermieden werden. Werkstoff: Stahl C15E, Stahl C15E galvanisch verzinkt, Edelstahl A2 und Edelstahl A4. Für Hebe- und Transporttätigkeiten. Für sicherheitsrelevante Anwendungen und hohe Anforderungen. Für dauerhafte Befestigung an Transportteilen. Mit CE-Kennzeichen und Benutzerinformation. Temperaturbereich: -20C bis +200C. Ringschrauben nach diesen Normen dienen vornehmlich als Lastaufnahmemittel zur dauerhaften Befestigung an Bauteilen wie Motoren, Schaltschränken, Getrieben usw. zu deren Transport. Für die wechselnde Benutzung an verschiedenen zu transportie- renden Gegenständen, wie z.B. Großwerkzeugen, müssen Ringschrauben mit dem nächstgrößeren Gewindedurchmesser verwendet werden. Bei Anwendung mit mehrsträngigen Anschlagmitteln sind die Regeln, z.B. nach DIN EN 818-4, zu beachten. Die Tragfähigkeitsangaben in der Tabelle gelten nur, wenn - die Ringschraube bei ausreichender Gewindetiefe vollständig eingedreht ist, - die Ringschraube eben und vollflächig auf der Auflagefläche aufliegt, - die eingeleiteten Kräfte vom Grundwerkstoff ohne die Sicherheit beeinträchtigende Verformungen aufgenommen werden können, - die Sacklöcher so tief gebohrt sind, dass die Auflagefläche aufliegen kann (nach DIN 76-1). Bei Durchgangslöchern sollte von der Gegenseite eine Mutter (0,8d) vollständig und fest aufgeschraubt werden. Bei ausreichender Gewindelänge der Schraube wird zusätzlich die Verwendung einer Scheibe empfohlen. - die in der Tabelle als Wert F2 angegebene Tragfähigkeit gilt bis max. 45 Neigungswinkel, die als Wert F3 angegebene Tragfähigkeit bei seitlich eingeschraubter Ringschraube bis max. 45 Neigungswinkel in Richtung der Ringebene. Seitenzug darf nicht angewendet werden (siehe untenstehendes, letztes Bild). Ist für eingeschraubte Ringschrauben eine bestimmte Lage zu einer Achse, Kante oder dergleichen vorgeschrieben, so sind gegebenenfalls geeignete Scheiben zu verwenden, um unzulässige Belastungen auszuschließen. Ringschrauben sollten vor dem Gebrauch auf festen Sitz und augenfällige Beschädigungen (Korrosion, Verformung) überprüft werden. Ringschrauben mit Verformungen sollten nicht weiterbenutzt und wieder eingeschraubt werden. Eine nachträgliche farbliche Kennzeichnung der Ringschrauben (insbesondere in rot) ist zu vermeiden, um Verwechslungen mit hochfesten Anschlagmitteln auszuschließen.