Zahnriemenräder Sonderausführung eigener
198 160 101 15 160 191 15 0,5 10 7 4,8 1 160 101 00 160 191 00 0,5 13 10 6 1 160 101 01 160 191 01 0,5 15 12 8 1 160 101 02 160 191 02 0,5 16 13 9,5 1 160 101 04 160 191 04 0,5 18 15 11,5 1 160 101 05 160 191 05 0,5 19,5 17,5 12 1 160 101 06 160 191 06 0,5 23 17,5 12 1 160 101 07 160 191 07 0,5 23 20 14 1 160 101 08 160 191 08 0,5 25 22 15 1 160 101 09 160 191 09 0,5 28 24 18 1 160 101 10 160 191 10 0,5 32 28 21,5 1 160 101 11 160 191 11 0,5 36 31 25 2 160 101 12 160 191 12 0,5 38 34 28 3 160 101 13 160 191 13 0,5 42 38 30,5 3 160 101 14 160 191 14 0,5 48 43,5 37 3 160 102 00 160 192 00 1 19,5 17,5 12 1 160 102 27 160 192 27 1 22 20 14 2 160 102 01 160 192 01 1 23 17,5 12 1 160 102 02 160 192 02 1 23 20 14 2 160 102 28 160 192 28 1 24 20 16 3 160 102 03 160 192 03 1 25 22 15 3 160 102 04 160 192 04 1 28 24 18 3 160 102 29 160 192 29 1 30 25 21,5 3 160 102 05 160 192 05 1 32 28 21,5 3 160 102 30 160 192 30 1 35 32 25 4 160 102 06 160 192 06 1 36 31 25 4 160 102 07 160 192 07 1 38 34 28 4 160 102 08 160 192 08 1 42 38 30,5 5 160 102 31 160 192 31 1 43 39 33 5 160 102 09 160 192 09 1 44 40 33 5 160 102 32 160 192 32 1 47 43 37 6 160 102 10 160 192 10 1 48 43,5 37 6 160 102 11 160 192 11 1 51 47,5 40 7 160 102 12 160 192 12 1 54 50,5 43 7 160 102 13 160 192 13 1 57 53 46 7 160 102 14 160 192 14 1 60 57 47 10 160 102 15 160 192 15 1 63 57 48 10 160 102 16 160 192 16 1 66 61,5 52 10 160 102 17 160 192 17 1 71 65 56 12 160 102 18 160 192 18 1 75 68,5 60 13 160 102 19 160 192 19 1 83 76,5 68 14 160 102 20 160 192 20 1 87 82,5 72 15 160 102 21 160 192 21 1 91 85,5 76 16 160 102 22 160 192 22 1 93 89 80 14 160 102 23 160 192 23 1 97 93 83 15 160 102 24 160 192 24 1 106 101 90 20 160 102 25 160 192 25 1 119 113,5 103 22 160 102 26 160 192 26 1 131 125,5 115 25 160 103 00 160 193 00 1,5 36 31 25 6 160 103 01 160 193 01 1,5 38 34 28 6 160 103 02 160 193 02 1,5 42 38 30,5 8 160 103 03 160 193 03 1,5 44 40 33 8 160 103 04 160 193 04 1,5 48 43,5 37 9 160 103 05 160 193 05 1,5 51 47,5 40 10 160 103 06 160 193 06 1,5 54 50,5 43 10 160 103 07 160 193 07 1,5 57 53 46 11 160 103 08 160 193 08 1,5 60 57 47 13 160 103 09 160 193 09 1,5 63 57 48 16 160 103 10 160 193 10 1,5 66 61,5 52 16 160 103 11 160 193 11 1,5 71 65 56 18 160 103 12 160 193 12 1,5 75 68,5 60 20 160 103 13 160 193 13 1,5 79 73,5 64 20 160 103 43 160 193 43 1,5 83 76,5 64 21 160 103 14 160 193 14 1,5 83 76,5 68 21 160 103 15 160 193 15 1,5 87 82,5 72 22 160 103 16 160 193 16 1,5 91 85,5 76 21 160 103 17 160 193 17 1,5 93 89 80 21 160 103 18 160 193 18 1,5 97 93 83 24 160 103 19 160 193 19 1,5 98 92 79,3 32 160 103 20 160 193 20 1,5 103 97 86 30 160 103 21 160 193 21 1,5 106 101 90 30 160 103 22 160 193 22 1,5 111 106 94 30 160 103 23 160 193 23 1,5 115 110 99 32 160 103 25 160 193 25 1,5 119 113,5 103 33 160 103 26 160 193 26 1,5 123 117,5 107 33 160 103 27 160 193 27 1,5 127 122 111 36 160 103 28 160 193 28 1,5 135 130 119 37 160 103 29 160 193 29 1,5 138 132 112 40 160 103 30 160 193 30 1,5 140 134,5 123 42 160 103 31 160 193 31 1,5 143 139 127 42 160 103 33 160 193 33 1,5 148 143 132 42 160 103 34 160 193 34 1,5 152 147,5 136 44 160 103 35 160 193 35 1,5 158 154 142 44 160 103 38 160 193 38 1,5 168 163 149,5 45 160 103 39 160 193 39 1,5 184 179 165 62 160 103 40 160 193 40 1,5 192 187 173 64 160 103 42 160 193 42 1,5 200 195 181 67 160 104 00 - 2,5 127 120,2 104,7 82 160 104 01 - 2,5 138 130 108 110 160 104 02 - 2,5 146 138 116 120 160 104 03 - 2,5 154 146 122 132 160 104 04 - 2,5 160 150 128 139 160 104 05 - 2,5 168 162 135 152 160 104 06 - 2,5 183 170 145 199 160 104 07 - 2,5 188 180 158 159 160 104 09 - 2,5 198 188 165 157 160 104 10 - 2,5 200 192,8 172 154 160 104 11 - 2,5 211 198 173 218 160 104 12 - 2,5 226 214 190 227 160 104 14 - 2,5 240 224 192 317 160 104 15 - 2,5 256 240 220 258 160 104 16 - 2,5 256 247 225 230 160 104 18 - 2,5 296 287 252 370 Ø d a Ø d P Ø d i s 15 Bordscheiben für Zahnriemenräder Werkstoff: Stahl verzinkt. Edelstahl 1.4301 (V2A). Bordscheiben für Zahnriemenräder, z.B. für Sonderanfertigungen. Die Bordscheiben werden aus Kostengründen normalerweise am kleineren Zahnriemenrad montiert. Die Befestigung erfolgt meist durch Bördeln (Anrollen). Zum Bördeln wird ein Material- überstand von mindestens 0,5mm empfohlen. Verkauf stückweise. Weitere Abmessungen auf Anfrage. Bestellangaben: z.B.: 2 Stück Art.-Nr. 16010115, Bordscheibe verzinkt, 5mm, Ø 10 x 7 x 4,8 mm Zahnriemenräder in Sonderausführung aus eigener Fertigung kurzfristig lieferbar. Artikel-Nr. Artikel-Nr. s d a d P d i Gewicht Verzinkt Edelstahl mm mm mm mm g Artikel-Nr. Artikel-Nr. s d a d P d i Gewicht Verzinkt Edelstahl mm mm mm mm g